Membranski zaporni ventil, BML 12
Membranski zaporni ventil, BML 12

009G0141

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.59 kg
Neto težina 0.5 kg
EAN 5702422020363

 

Cv vrijednost [gal/min] 1.73 gal/min
Funkcionalno Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost rashladnog ulja Primjene bez ulja
R134a
R513A
R515B
Kv vrijednost [m³/h] 1.5 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. ispitni tlak [bar] 36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 528 psig
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 406 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv grupe proizvoda BM
Naziv proizvoda Membranski zaporni ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis proizvoda Zaporni ventil
Oprema Ručni kotač
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Pribor za BM/GBC ventil
Radne tvari R134a
R22/R407C
R404A/R507
R450A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234yf
R516A
Radni raspon [bar] [maks.] 21 bar
Radni raspon [bar] [min.] -1 bar
Radni raspon [psig] [maks.] 304 psig
Radni raspon [psig] [min.] -14 psig
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
Skupina proizvoda Zaporni i regulacijski ventili
Smjer Ravno
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Veličina izlaza [in] 1/2 IN
Veličina ulaza [in] 1/2 IN
Vrsta BML 12
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality