Kuglasti zaporni ventil, GBCT 35s

009L6410

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 1 3/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 3/8 in

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.138 Kg
Neto težina 1.95 Kg
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428559300

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vrijednost [gal/min] 77.6 gal/min
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 4 pc
Kv vrijednost [m³/h] 67.1 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 140 bar
Maks. radni tlak [psig] 2031 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
C UL US LISTED
EAC
UKCA
Oprema Cap w. wire seal
Pokazivač smjera protoka Laserski ugravirana strelica za 2 smjera
Product Name Description Kuglasti zaporni ventil
Radne tvari R744
Radne tvari koje je odobrio UL R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 149 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 300 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Shut-off and regulating valves
Smjer Ravno
Smjer protoka Dvosmjerni
UK RoHS compliance Out of scope
Ulazni priključak Ne
Veličina izlaza [in] 1 3/8 in
Veličina ulaza [in] 1 3/8 in
Vrsta GBCT 35s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality