Kuglasti zaporni ventil, GBCT 22s

009L6420

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 7/8 in

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.788 Kg
Neto težina 0.68 Kg
Volume 1.14 Liter
EAN 5702428559386

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vrijednost [gal/min] 27.5 gal/min
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 16 pc
Kv vrijednost [m³/h] 23.7 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 140 bar
Maks. radni tlak [psig] 2031 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
C UL US LISTED
EAC
UKCA
Oprema Cap w. wire seal
Pokazivač smjera protoka Laserski ugravirana strelica za 2 smjera
Product Name Description Kuglasti zaporni ventil
Radne tvari R744
Radne tvari koje je odobrio UL R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 149 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 300 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Shut-off and regulating valves
Smjer Ravno
Smjer protoka Dvosmjerni
UK RoHS compliance Out of scope
Ulazni priključak Ne
Veličina izlaza [in] 7/8 in
Veličina ulaza [in] 7/8 in
Vrsta GBCT 22s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality