Kuglasti zaporni ventil, GBC 12s
Kuglasti zaporni ventil, GBC 12s

009G7022

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.32 kg
Neto težina 0.26 kg
EAN 5702428065566

 

Cv vrijednost [gal/min] 14.94 gal/min
Funkcionalno Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil
Količina po obliku pakiranja 25 pc
Kv vrijednost [m³/h] 12.92 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 65 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 940 psig
Maks. radni tlak [bar] 45 bar
Maks. radni tlak [psig] 650 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv grupe proizvoda GBC
Naziv proizvoda Kuglasti zaporni ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
CE
EAC
Opcija ugradnje panela M4 × 0.7 (2 PC)
Opis proizvoda Kuglasti ventil
Oprema Čep sa žičanom brtvom (EN 378)
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 2 smjera
Pribor proizvoda Pribor za BM/GBC ventil
Radne tvari R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 300 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Zaporni i regulacijski ventili
Smjer Ravno
Smjer protoka Dvosmjerni
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ulazni priključak Ne
Veličina izlaza [in] 1/2 IN
Veličina ulaza [in] 1/2 IN
Vrsta GBC 12s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality