Shows 35 product(s)
Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.200, Maks. radni tlak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600, Maks. radni tlak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 2.400, Maks. radni tlak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 4.600, Maks. radni tlak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 1.600, Maks. radni tlak [bar]: 140.0
Elektronički regulacijski ventil, CCM 40
Radne tvari: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrijednost [m³/h]: 4.870, Maks. radni tlak [bar]: 90.0, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Elektronički regulacijski ventil, CCM 30
Radne tvari: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrijednost [m³/h]: 2.780, Maks. radni tlak [bar]: 90.0, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Elektronički regulacijski ventil, CCM 20
Radne tvari: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrijednost [m³/h]: 1.850, Maks. radni tlak [bar]: 90.0, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Elektronički regulacijski ventil, CCM 10
Radne tvari: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrijednost [m³/h]: 0.700, Maks. radni tlak [bar]: 90.0, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Elektronički regulacijski ventil, CCMT 2
Radne tvari: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrijednost [m³/h]: 0.170, Maks. radni tlak [bar]: 140.0, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1