Prikazuje proizvoda: 2
Terméknév: CTM visokotlačni ventil, CO2 Multi Ejector HP 1875, Maks. radni tlak [bar]: 140.0, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -10, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 50
Terméknév: CTM visokotlačni ventil, CO2 Multi Ejector HP 3875, Maks. radni tlak [bar]: 140.0, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min.]: -10, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max.]: 50