Shows 200 product(s)
Pilotni servoventil, ICS3E 25-5, 20.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700
Pilotni servoventil, ICS3E 25-10, 20.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Kv vrijednost [m³/h]: 3.500
Pilotni servoventil, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Kv vrijednost [m³/h]: 8.000
Pilotni servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700, Materijal spoja: Čelik
Pilotni servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700, Materijal spoja: Čelik
Pilotni servoventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lemljenje
Vrsta ulaznog priključka: Lemljenje, Standard spoja: EN 1254-1, Veličina ulaznog priključka [mm]: 22.0, Kv vrijednost [m³/h]: 1.700, Materijal spoja: Čelik