Shows 22 product(s)
Pilotni ventil, CVP-L, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVP-M, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVP-H, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVPP-L, Pilotni ventil za održavanje dif. tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVPP-M, Pilotni ventil za održavanje dif. tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVC-L, Tlačni pilotni ventil
Raspon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.200, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVC-M, Tlačni pilotni ventil
Raspon tlaka [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.200, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVE-L, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVPE-L, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
Pilotni ventil, CVPE-M, Pilotni ventil za održavanje konstantnog tlaka
Raspon tlaka [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv vrijednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni tlak [bar]: 65.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120