Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik
027H1085
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600, Maks. radni tlak [bar]: 140.0