Ručni regulacijski ventil, REG-SA 10, Čelik
148B5102
Veličina izlaznog priključka [mm]: 10.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 10.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.150, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Oprema: Čep