Svitci za motorne ventile

Shows 240 product(s)

018F4100

Elektromagnetska zavojnica, BJ024CS, Spojna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Više pakiranja

Električni priključak: Spojna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP30

018F4103

Elektromagnetska zavojnica, BX024CS, Provodno čvorište, 1.80 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Više pakiranja

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP54

018F4104

Elektromagnetska zavojnica, BX024CS, Provodno čvorište, 2.50 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Više pakiranja

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP54

018F4110

Elektromagnetska zavojnica, BJ120CS, Spojna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Više pakiranja

Električni priključak: Spojna kutija, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP30

018F4112

Elektromagnetska zavojnica, BX120CS, Provodno čvorište, 0.50 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Više pakiranja

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP54

018F4120

Elektromagnetska zavojnica, BJ240CS, Spojna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Više pakiranja

Električni priključak: Spojna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP30

018F4122

Elektromagnetska zavojnica, BX240CS, Provodno čvorište, 0.50 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Više pakiranja

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP54

018F4123

Elektromagnetska zavojnica, BX240CS, Provodno čvorište, 2.50 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Više pakiranja

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP54

018F4511

Elektromagnetska zavojnica, BQ240CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 240, Više pakiranja

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP65

018F4517

Elektromagnetska zavojnica, BQ024CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 24, Više pakiranja

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP65

Prikaz: