Prestrujni ventil, DSV 2, Zavarena prirubnica

148F3009

Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 11.774 Kg
Neto težina 5.9 Kg
Volume 12.784 Liter
EAN 5702428242509

 

Boja Crveno-smeđa
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 34.8 gal/min
Dijelovi priloženi Uklj. komplet
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Kombinacija sigurnosnog ventila 2 x SFV 20
Komentari o izlaznom priključku Navojna prirubnica
Kv vrijednost [m³/h] 30 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 40 bar
Maks. radni tlak [psig] 580 psig
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Dvostruki zaporni ventil
Oprema Čep
Product Name Description Prestrujni ventil
Radne tvari R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Safety relief valves
Smjer Trosmjerni
Standard priključka sigurnosnog ventila EN 10220
Standard spoja EN 10220
ISO 228-1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Unutarnji / vanjski izlaz Unutarnje
Veličina izlaznog priključka [in] 1
Veličina priključka sigurnosnog ventila [in] 25 mm
Veličina priključka sigurnosnog ventila [in] 1 in
Veličina ulaznog priključka [in] 1 in
Veličina ulaznog priključka [mm] 25 mm
Vrsta DSV 2
Vrsta izlaznog priključka G
Vrsta kapljevine 1
Vrsta priključka sigurnosnog ventila Zavarena prirubnica
Vrsta ulaznog priključka Zavarena prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality