FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter
023U8001
Vrsta: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
Vrsta: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
Bruto težina | 0.083 Kg |
Neto težina | 0.079 Kg |
Volume | 0.045 Liter |
EAN | 5702422112648 |
Bruto težina | 0.083 Kg |
Neto težina | 0.079 Kg |
Volume | 0.045 Liter |
EAN | 5702422112648 |
Funkcionalno | Generički rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 023U8011 |
Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
Maks. okretni moment [Nm] | 20 nm |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja |
Mjed Bakar |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Product Name Description | Adapter |
Skupina proizvoda | Generic accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Vrsta | FSA |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Funkcionalno | Generički rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 023U8011 |
Količina po obliku pakiranja | 96 pc |
Maks. okretni moment [Nm] | 20 nm |
Maks. radni tlak [bar] | 46 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
Materijal spoja |
Mjed Bakar |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Product Name Description | Adapter |
Skupina proizvoda | Generic accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Vrsta | FSA |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Holender |