Regulatori protoka vrućeg plina u obilaznom vodu - CPCE , KVC

Shows 15 product(s)

034L0141

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L0142

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L0143

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L0144

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 22

Veličina ulaza [mm]: 22.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 1.850, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L0146

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L0147

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L1044

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 22

Veličina ulaza [mm]: 22.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 3.200, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L1046

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 0.680, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034L1047

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, KVC 15

Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vrijednost [m³/h]: 1.250, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

034N0081

Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, CPCE 12

Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. radni tlak [bar]: 28.0

Prikaz: