Nepovratni ventili

Prikazuje proizvoda: 281

Nepovratni ventil, NRV 10s

Naziv proizvoda: Nepovratni ventil, Vrsta: NRV 10s, Veličina ulaza [mm]: 10.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 10.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Nepovratni ventil, NRV 12s

Naziv proizvoda: Nepovratni ventil, Vrsta: NRV 12s, Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Nepovratni ventil, NRV 12s

Naziv proizvoda: Nepovratni ventil, Vrsta: NRV 12s, Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Nepovratni ventil, NRVH 19s

Veličina ulaza [mm]: 18.00, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 18.00, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Nepovratni ventil, NRV 6s

Naziv proizvoda: Nepovratni ventil, Vrsta: NRV 6s, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Prikaz: