Shows 47 product(s)
Elektromagnetski ventil, EVRST 20
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 5.200, Kv vrijednost [m³/h]: 4.500
Elektromagnetski ventil, EVRA 3
Elektromagnetski ventil, Vrsta: EVRA 3, Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica
Elektromagnetski ventil, EVRS 3
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 0.270, Kv vrijednost [m³/h]: 0.230
Elektromagnetski ventil, EVRS 3
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Navoj, Vrsta izlaznog priključka: Navoj, Cv vrijednost [gal/min]: 0.270, Kv vrijednost [m³/h]: 0.230
Elektromagnetski ventil, EVRS 10
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 1.700, Kv vrijednost [m³/h]: 1.500
Elektromagnetski ventil, EVRST 10
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 1.700, Kv vrijednost [m³/h]: 1.500
Elektromagnetski ventil, EVRS 15
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 3.100, Kv vrijednost [m³/h]: 2.700
Elektromagnetski ventil, EVRST 15
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 3.100, Kv vrijednost [m³/h]: 2.700
Elektromagnetski ventil, EVRS 20
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 5.200, Kv vrijednost [m³/h]: 4.500
Elektromagnetski ventil, EVRA 3
Elektromagnetski ventil, Vrsta: EVRA 3, Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica