Termostatski ubrizgavajući ventili

Shows 24 product(s)

Redukcijski ventil, TXI 2

Veličina ulaza [in]: 3/8 IN, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 IN, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Redukcijski ventil, TXI 2

Veličina ulaza [in]: 3/8 IN, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 IN, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Redukcijski ventil, TXI 2

Veličina ulaza [in]: 3/8 IN, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 IN, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak

Redukcijski ventil, TEAT 20-5

Dimenzija priključka [in]: 1/2 in, Vrsta spoja: Zavarena prirubnica, Smjer: Ravno, Nazivni kapacitet R717 [kW]: 16.0

Redukcijski ventil, TEAT 20-2

Dimenzija priključka [in]: 1/2 in, Vrsta spoja: Zavarena prirubnica, Smjer: Ravno, Nazivni kapacitet R717 [kW]: 6.4

Prikaz: