Redukcijski ventil, TXI 2, Holender
068-3249
Proizvod je povučen.
Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Vrsta izlaznog priključka: Holender, null: 0 - 2, Raspon temperature [°C]: 100 - 130