Elektronički ekspanzijski ventili

Shows 226 product(s)

Motorni ventil, ICM 20-B

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 2.400

Motorni ventil, ICM 20-C

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 4.600

Motorni ventil, ICM 20-A

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Veličina izlaznog priključka [mm]: 20.0, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600

Motorni ventil, ICM 20-C

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 20.0, Veličina izlaznog priključka [mm]: 20.0, Kv vrijednost [m³/h]: 4.600

Motorni ventil, ICMTS 20A

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Kv vrijednost [m³/h]: 0.600

Prikaz: