Sklopnik, CI 9
Sklopnik, CI 9

037H002194

Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 25.0, Napon svitka pri 50 Hz: 500, Napon svitka pri 60 Hz: 600

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.29 kg
Neto težina 0.28 kg
EAN 5702423003877

 

AC-1 opterećenje Ith, otvoreno 25 A
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno 16 A
AC-3 opterećenje Ie 9 A
AC-3 snaga pri 380 – 690 V 4 kW
AC-3 snaga pri 220 – 240 V 2.2 kW
Glavni kontakti 3
Isti proizvod 037H402194
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Maks. br. dodatnih pom. kont. 4
Napon svitka pri 50 Hz 500 V
Napon svitka pri 60 Hz 600 V
Naziv datoteke UL certifikata E63581
Naziv proizvoda Sklopnik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Opis proizvoda Sklopnik
Skupina proizvoda Pokretači motori i kontaktori
Vrsta CI 9

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality