Sklopnik, CI 6
037H001537
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 20.0, Napon svitka pri 50 Hz: 380 - 400, Napon svitka pri 60 Hz: 440
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 20.0, Napon svitka pri 50 Hz: 380 - 400, Napon svitka pri 60 Hz: 440
Bruto težina | 0.28 kg |
Neto težina | 0.27 kg |
EAN | 5702423057382 |
Bruto težina | 0.28 kg |
Neto težina | 0.27 kg |
EAN | 5702423057382 |
AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 20 A |
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 16 A |
AC-3 opterećenje Ie | 6 A |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 2.2 kW |
AC-3 snaga pri 220 – 240 V | 1.5 kW |
Glavni kontakti | 3 |
Isti proizvod | 037H401537 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Maks. br. dodatnih pom. kont. | 4 |
Napon svitka pri 50 Hz [min.] | 380 V |
Napon svitka pri 60 Hz | 440 V |
Napon svitka pri 50 Hz [maks.] | 400 V |
Naziv datoteke UL certifikata | E63581 |
Naziv proizvoda | Sklopnik |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Opis proizvoda | Sklopnik |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CI 6 |
AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 20 A |
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 16 A |
AC-3 opterećenje Ie | 6 A |
AC-3 snaga pri 380 – 690 V | 2.2 kW |
AC-3 snaga pri 220 – 240 V | 1.5 kW |
Glavni kontakti | 3 |
Isti proizvod | 037H401537 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Maks. br. dodatnih pom. kont. | 4 |
Napon svitka pri 50 Hz [min.] | 380 V |
Napon svitka pri 60 Hz | 440 V |
Napon svitka pri 50 Hz [maks.] | 400 V |
Naziv datoteke UL certifikata | E63581 |
Naziv proizvoda | Sklopnik |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Opis proizvoda | Sklopnik |
Skupina proizvoda | Pokretači motori i kontaktori |
Vrsta | CI 6 |