Fiksni presostat, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
061F5020
Proizvod je povučen.
Viši aktivni tlak [bar]: 24.00, Niži aktivni tlak [bar]: 17.50, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65