Diferencijalni presostati

Shows 47 product(s)

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Naziv proizvoda: Diferencijalna tlačna sklopka, Vrsta: RT262A, Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Postavka raspona dif. tlaka [psi]: 1.5 - 22.0, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Vrsta tlačnog priključka: M, Tlak, muški/ženski: MUŠKI

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Naziv proizvoda: Diferencijalna tlačna sklopka, Vrsta: RT260A, Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Postavka raspona dif. tlaka [psi]: 7.0 - 58.0, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Vrsta tlačnog priključka: M, Tlak, muški/ženski: MUŠKI

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Naziv proizvoda: Diferencijalna tlačna sklopka, Vrsta: RT260A, Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 6.00, Postavka raspona dif. tlaka [psi]: 7.0 - 87.0, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Vrsta tlačnog priključka: M, Tlak, muški/ženski: MUŠKI

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Naziv proizvoda: Diferencijalna tlačna sklopka, Vrsta: RT260A, Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.50 - 11.00, Postavka raspona dif. tlaka [psi]: 22.0 - 159.0, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Vrsta tlačnog priključka: M, Tlak, muški/ženski: MUŠKI

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Naziv proizvoda: Diferencijalna tlačna sklopka, Vrsta: RT260A, Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Postavka raspona dif. tlaka [psi]: 7.3 - 58.0, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Vrsta tlačnog priključka: G, Tlak, muški/ženski: MUŠKI

Prikaz: