Pretvarač tlaka, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
060G1055
Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 16 x 1.5
Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 16 x 1.5
Bruto težina | 0.18 Kg |
Neto težina | 0.157 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422179009 |
Bruto težina | 0.18 Kg |
Neto težina | 0.157 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422179009 |
+ izlaz | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | AKS 2050-N236-A1CD21-0 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Isti proizvod | 060G4092 |
Izlazni signal | Ratio metric |
Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
Komentari odobrenja | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
Membrana protoka | Ne |
Međunarodni broj članka | 5702422179009 |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 5 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX cUR |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 6 V |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pod. nulta točka i raspon | Ne |
Prigušnik pulsa | Yes |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90 % |
Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10 % |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | -1 bar |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 362.59 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | -14.5 psi |
Razina niskog spajanja | 4 |
Razina visokog spajanja | 98 |
Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard za odobrenje |
E227388 E31024 |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | ISO 261 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 40 bar |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 16 x 1.5 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
Vrsta | AKS 2050 |
Vrsta tlačnog priključka | M |
+ izlaz | Pin 3 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | AKS 2050-N236-A1CD21-0 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Isti proizvod | 060G4092 |
Izlazni signal | Ratio metric |
Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
Komentari odobrenja | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
Membrana protoka | Ne |
Međunarodni broj članka | 5702422179009 |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 5 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX cUR |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 6 V |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pod. nulta točka i raspon | Ne |
Prigušnik pulsa | Yes |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90 % |
Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10 % |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | -1 bar |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 362.59 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | -14.5 psi |
Razina niskog spajanja | 4 |
Razina visokog spajanja | 98 |
Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standard za odobrenje |
E227388 E31024 |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | ISO 261 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 40 bar |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 16 x 1.5 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
Vrsta | AKS 2050 |
Vrsta tlačnog priključka | M |