Osjetnik razine kapljevine, AKS 4100, Izvedba kabela

084H4500

Konstrukcija: Izvedba kabela, Dijelovi priloženi: HMI nije uključen, Dimenzija priključka [in]: 1, Vrsta spoja: G, Duljina umetka [mm]: 5000, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 14 - 30

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.62 Kg
Neto težina 2.5 Kg
Volume 14.576 Liter
EAN 5702428414890

 

China RoHS compliance Out of scope
Dijelovi priloženi HMI nije uključen
Dimenzija priključka [in] 1
Duljina umetka [in] 197 in
Duljina umetka [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Liq. level switch spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Konstrukcija Izvedba kabela
Maks. radni tlak [bar] 100 bar
Maks. radni tlak [psig] 1450 psig
Napon napajanja [V] DC [min.] 14 V
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Osjetnik razine kapljevine
Opskrbni napon [V] DC [Max] 30 V
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Otpor opterećenja, maks. [Ohm] 500
Potrošnja energije [W] 0.7 W
Pribor proizvoda Liq. level switch accessories
Product Name Description Osjetnik razine kapljevine
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 176 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Sensors
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AKS 4100
Vrsta spoja G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality