Kontrolna stakla

Shows 116 product(s)

014-0007

SGI 6, Kontrolno staklo, Holender, 6.00 mm, Holender, 6.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 6.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Kontrolno staklo, Holender, 10.00 mm, Holender, 10.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 10.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Kontrolno staklo, Holender, 12.00 mm, Holender, 12.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Kontrolno staklo, Holender, 6.00 mm, Holender, 6.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 6.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 6.00

014-0022

SGI 10, Kontrolno staklo, Holender, 10.00 mm, Holender, 10.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 10.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 10.00

014-0024

SGI 16, Kontrolno staklo, Holender, 16.00 mm, Holender, 16.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16.00

014-0025

SGI 12, Kontrolno staklo, Holender, 12.00 mm, Holender, 12.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 12.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 12.00

014-0026

SGI 16, Kontrolno staklo, Holender, 16.00 mm, Holender, 16.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 16.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 16.00

014-0028

SGI 19, Kontrolno staklo, Holender, 19.00 mm, Holender, 19.00 mm

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 19.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 19.00

014-0034

SGI 6s, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, Lemni priključak, ODF

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Prikaz: