Kontrolno staklo, SGI 6
Kontrolno staklo, SGI 6

014-0007

Veličina ulaza [mm]: 6.00, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 6.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.13 kg
Neto težina 0.11 kg
EAN 5702422024071

 

Funkcionalno Ne
Količina po obliku pakiranja 25 pc
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Naziv proizvoda Kontrolno staklo
Oblik ambalaže Više pakiranja
Pokazivač vlažnosti I pokazivač
Radne tvari R22
Raspon temperature [°C] [Max.] 80 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Pokazna stakla
UL approved refrigerants R22
Unutarnji / vanjski izlaz Vanjski
Unutarnji / vanjski ulaz Vanjski
Veličina izlaza [in] 1/4 IN
Veličina izlaza [mm] 6 mm
Veličina ulaza [in] 1/4 IN
Veličina ulaza [mm] 6 mm
Vrsta SGI 6
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta ulaznog priključka Holender
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C R22: 300 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services