Optyma™, TLS5FXN2
Optyma™, TLS5FXN2

114G1602

Oznaka vrste: Condensing Units, Vrsta: Optyma™, Broj modela: TLS5FXN2, R134a, Upotreba segmenta: Nizak povratni tlak, Br. faza (kompresor): 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 14.02 kg
Neto težina 13.6 kg
EAN 5702428570022

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela TLS5FXN2
Broj ventilatora 1
Duljina [mm] 410 mm
Model kompresora TLS5F
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Opis TLS5FXN2
Oznaka vrste Condensing Units
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 27 W
Potrošnja energije ventilatora pri 60 Hz [W] 24 W
Primjene LBP
Refrigerant R134a
Regija Afrika
Azija
Europa
Bliski istok
Pacifik
Standard za električne sustave G
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.19 A
Struja ventilatora pri 60 Hz [A] 0.17 A
Tehnologija Oscilirajuće
Ukupna visina [mm] 197 mm
Upotreba segmenta Nizak povratni tlak
Verzija N2
Vrsta Optyma™
Vrsta kondenzatora BG_1
Širina [mm] 273 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services