Optyma™, OP-NL08CLXT2
114E2640
Proizvod je povučen.
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 19.5 Kg |
Neto težina | 19 Kg |
Volume | 58.24 Liter |
EAN | 5702428570275 |
Bruto težina | 19.5 Kg |
Neto težina | 19 Kg |
Volume | 58.24 Liter |
EAN | 5702428570275 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-NL08CLXT2 |
Duljina [mm] | 444 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 10 W |
Model number | OP-NL08CLXT2 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 1.1 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 230 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Radne tvari |
R404A R507A |
RLA | 2.5 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 256 mm |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/16 in |
Verzija | T2 |
Vrsta | Optyma™ T2 |
Vrsta kondenzatora | BG_3 |
Širina [mm] | 318 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Description | OP-NL08CLXT2 |
Duljina [mm] | 444 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 10 W |
Model number | OP-NL08CLXT2 |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 253 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Obujam sakupljača [l] | 1.1 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | Rešetka |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Bare unit |
Promjer ventilatora [mm] | 230 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Radne tvari |
R404A R507A |
RLA | 2.5 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 256 mm |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/16 in |
Verzija | T2 |
Vrsta | Optyma™ T2 |
Vrsta kondenzatora | BG_3 |
Širina [mm] | 318 mm |