Optyma™ Plus, OP-MPXM034MLP00G
Optyma™ Plus, OP-MPXM034MLP00G

114X4261

Oznaka vrste: Condensing Units, Vrsta: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-MPXM034MLP00G, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507; R513A, Upotreba segmenta: Srednji povratni tlak, Br. faza (kompresor): 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 109 kg
Neto težina 87 kg
EAN 5702428564663

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-MPXM034MLP00G
Broj ventilatora 1
Duljina [mm] 430 mm
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
MCC 19 A
Model kompresora MLZ015T5
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Napon, 50 Hz [V] 220 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Obujam sakupljača [l] 3.4 L
Odobrenje za sakupljač CE
Opis OP-MPXM034MLP00G
Oznaka vrste Condensing Units
Pokrov / mreža ventilatora Rešetka H2
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] 1/2 in
Primjene MBP
Promjer ventilatora [mm] 450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] 37 dBA
Refrigerant R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507
R513A
Regija Afrika
Azija
Europa
Bliski istok
Pacifik
RLA 12.2 A
Standard za električne sustave G
Standard za odobrenje CE
EAC
UA TR mark
Morocco Cم mark
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Tehnologija Scroll
Ukupna visina [mm] 813 mm
Upotreba segmenta Srednji povratni tlak
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisnog priključka [in] 3/4 in
Verzija P00
Vrsta Optyma™ Plus
Vrsta kondenzatora D7
Vrsta priključka cijevi sa kapljevinom Lemni priključak
Vrsta usisnog priključka Lemni priključak
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] 68 dBA
Širina [mm] 1055 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality