Optyma™ Plus, OP-LPQM074FHP00E
Optyma™ Plus, OP-LPQM074FHP00E

114X3253

Oznaka vrste: Condensing Units, Vrsta: Optyma™ Plus, Broj modela: OP-LPQM074FHP00E, R404A; R452A; R507, Upotreba segmenta: Nizak povratni tlak, Br. faza (kompresor): 3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 106 kg
Neto težina 89 kg
EAN 5702428565004

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-LPQM074FHP00E
Broj ventilatora 1
Duljina [mm] 430 mm
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
MCC 7.2 A
Model kompresora TFH2511Z
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V/Ph/Hz] 400/3/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Napon, 50 Hz [V] 380 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Odobrenje za sakupljač CE
Opis OP-LPQM074FHP00E
Oznaka vrste Condensing Units
Pokrov / mreža ventilatora Rešetka H2
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] 3/8 in
Primjene LBP
Promjer ventilatora [mm] 450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] 38 dBA
Refrigerant R404A
R452A
R507
Regija Afrika
Azija
Europa
Bliski istok
Pacifik
Standard za električne sustave E
Standard za odobrenje CE
EAC
UA
Morroco
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Tehnologija Oscilirajuće
Ukupna visina [mm] 813 mm
Upotreba segmenta Nizak povratni tlak
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisnog priključka [in] 5/8 in
Verzija P00
Vrsta Optyma™ Plus
Vrsta kondenzatora D7
Vrsta priključka cijevi sa kapljevinom Lemni priključak
Vrsta usisnog priključka Lemni priključak
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Širina [mm] 1055 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services