Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01

114X4316

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 154 Kg
Neto težina 124 Kg
Volume 1028.16 Liter
EAN 5702428564540

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ035TGA
Description OP-MPPM035VVLP01
Duljina [mm] 481 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Frekvencije odobrene varijabilne brzine 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 130 W
MCC 9.8 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM035VVLP01
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 360 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 440 V
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napon kompresora [V] 400/3/50
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Napon, 50 Hz [V] 360 V
Napon, 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Obujam sakupljača [l] 6.2 L
Odobrenje za sakupljač CE
Pokrov / mreža ventilatora H3
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] 220 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] 5/8 in
Primjene MBP
Product Name Description Package unit
Promjer ventilatora [mm] 500 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Radne tvari R404A
R448A
R449A
R452A
R507A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] 64 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] 44 dBA
RLA 8.5 A
Skupina proizvoda Condensing Units
Standard za električne sustave E
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Tehnologija Scroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 965 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora 1.62 mm³
Upotreba segmenta Srednji povratni tlak
Upravljanje kapaciteta Inverter
Veličina lopatice ventilatora [mm] 500 mm
Veličina usisnog priključka [in] 3/4 in
Verzija P01
Vrsta Optyma™ Plus INVERTER P01
Vrsta kondenzatora G7
Vrsta spoja Lemni priključak
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] 75 dBA
Širina [mm] 1406 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality