Scroll compressor, SH161A4ALC

120H0023

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 73.47 Kg
Neto težina 69 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702428585385

 

Boja Plava
Broj nacrta 8560003
Broj pokretanja po satu [maks.] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description SH161-4
Duljina pakiranja [mm] 470 mm
Ekonomajzer Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50/60
Gauge port HP Nema
Gauge port LP Schrader
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] 37 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] 48.7 bar
Isporučene upute Upute za ugradnju
Isporučeni nosač Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama
Isporučeno ulje Prvo punjenje ulja
Izjednačenje razine ulja Rotolock, 1 3/4 in
Količina pakiranja 1
Konfiguracijska šifra Jedan
LRA 158 A
Maksimalna radna struja [MOC] 31 A
Masa ambalaže [kg] 70 kg
Materijal usisnog priključka -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 35 A
Model number SH161A4ALC
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 342 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 460 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 440 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 506 V
Napon kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks. 55 °C
Niska strana, TS min. -35 °C
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
UL
UKCA
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
Okretni moment [Nm] 2 N-m
Okretni moment stakla [Nm] 50 N-m
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] 0.83 Ohm
Priključci napajanja Vijak 4,8 mm
Pritezni moment [Nm] 15 N-m
Product Name Description Scroll compressor SH
Promjer [mm] 243 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] 7.9 kg
Punjenje ulja [l] 3.3 L
Radne tvari R410A
Radni obujam [cm3] 151.7 cm³
Razred zaštite IP-a IP54 (s kabelskom uvodnicom)
Referenca za ulje 160SZ
RLA 23.6 A
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Skupina proizvoda Hermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm] 3 N-m
Stakleni nosač Navojni
Standardna ugradnja ODF
Tehnika vrste Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] 0 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] 0 bar
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 540 mm
Upotreba segmenta Klimatizacija
Upravljanje kapaciteta Fiksna brzina
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Veličina tlačnog priključka [in] 7/8 in
Veličina usisnog priključka [in] 1 3/8 in
Visina pakiranja [mm] 596 mm
Visina tlačnog priključka [mm] 509 mm
Visina usisnog priključka [mm] 278 mm
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka strana, TS maks. 150 °C
Visoka strana, TS min. -35 °C
Volumen niske strane 13.6 L
Volumen visoke strane 0.7 L
Vrsta SH161
Vrsta spoja Lemljeno
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Unutarnja zaštita od preopterećenja
Širina pakiranja [mm] 370 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality