Boja |
Plava |
Broj nacrta |
8502011e |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindar |
2 |
Description |
MTZ080-3 |
Duljina pakiranja [mm] |
395 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] |
30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] |
25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] |
30 bar |
Isporučena oprema |
Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač |
Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Holender SAE, 3/8 in |
Količina pakiranja |
1 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
140 A |
Masa ambalaže [kg] |
44 kg |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
36 A |
Model number |
MTZ80HP3BVE |
Naglavak za ugradnju |
ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
200 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
180 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
230 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
253 V |
Napomena za ugradnju |
(isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] |
200-230/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Niska strana, TS maks. |
50 °C |
Niska strana, TS min. |
-35 °C |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
3 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] |
15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] |
30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] |
0.49 Ohm |
Priključci napajanja |
Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Pritezni moment [Nm] |
15 N-m |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
Promjer [mm] |
288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
5 kg |
Punjenje ulja [l] |
1.8 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
Radni obujam [cm3] |
135.78 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje |
175PZ |
SCIP dossier no. |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
Rotolock |
Tehnika vrste |
Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija |
Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] |
25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] |
25 bar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
413 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] |
455 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] |
74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
265 mm |
Visoka strana, TS maks. |
150 °C |
Visoka strana, TS min. |
-35 °C |
Volumen niske strane |
16.5 L |
Volumen visoke strane |
0.6 L |
Vrsta |
MTZ080 |
Vrsta spoja |
Rotolock |
Zaštita motora |
Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina pakiranja [mm] |
365 mm |