Boja |
Crna |
Broj nacrta |
0SR6301B-4 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HCP109T4 |
Duljina [mm] |
232 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Nema |
Gaz izjednačenje |
Tvrdo lemljeno |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač |
Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Brazed |
Količina pakiranja |
16 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
110 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
24 A |
Model number |
HCP109T4LC8 |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Napon kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oblik ambalaže |
Jedno pakiranje / paleta |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
2 N-m |
Otpor namota 1-2 [Ohm] |
1.33 |
Otpor namota 1-3 [Ohm] |
1.28 |
Otpor namota 2-3 [Ohm] |
1.29 |
Priključci napajanja |
Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
Promjer [mm] |
184 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
7.26 kg |
Punjenje ulja [l] |
2.66 L |
Radne tvari |
R407C |
Radni obujam [cm3] |
148.79 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP22 |
Referenca za ulje |
320HV |
RLA |
16 A |
SCIP dossier no. |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Nema |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
556 mm |
Upotreba segmenta |
Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] |
529 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
380 mm |
Viskoznost [cP] |
68 cP |
Vrsta |
HCP109 |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Vrsta ulja |
PVE |
Zaštita motora |
Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] |
232 mm |