Scroll compressor, HCP094T4LC6
120U0601
Proizvod je povučen.
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack/pallet
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack/pallet
Bruto težina | 48.33 Kg |
Neto težina | 44.33 Kg |
Volume | 50.445 Liter |
EAN | 5702428210935 |
Bruto težina | 48.33 Kg |
Neto težina | 44.33 Kg |
Volume | 50.445 Liter |
EAN | 5702428210935 |
Boja | Crna |
Broj nacrta | 0SR4103B-3 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP094T4 |
Duljina [mm] | 232 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
Gaz izjednačenje | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Količina pakiranja | 16 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 84 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oblik ambalaže | Jedno pakiranje / paleta |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Otpor namota 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Otpor namota 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Otpor namota 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Priključci napajanja | Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Promjer [mm] | 184 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Punjenje ulja [l] | 2.66 L |
Radne tvari | R407C |
Radni obujam [cm3] | 126.02 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 320HV |
RLA | 13.5 A |
SCIP dossier no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Nema |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 536 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 509 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 369 mm |
Viskoznost [cP] | 68 cP |
Vrsta | HCP094 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] | 232 mm |
Boja | Crna |
Broj nacrta | 0SR4103B-3 |
Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP094T4 |
Duljina [mm] | 232 mm |
Ekonomajzer | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nema |
Gauge port LP | Nema |
Gaz izjednačenje | Nema |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučene upute | Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač | Komplet za ugradnju s prstenima i naglavcima |
Isporučeno ulje | Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja | Nema |
Količina pakiranja | 16 |
Konfiguracijska šifra | Jedan |
LRA | 84 A |
Materijal usisnog priključka | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oblik ambalaže | Jedno pakiranje / paleta |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Okretni moment [Nm] | 2 N-m |
Otpor namota 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Otpor namota 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Otpor namota 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Priključci napajanja | Vijčani priključci 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Promjer [mm] | 184 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Punjenje ulja [l] | 2.66 L |
Radne tvari | R407C |
Radni obujam [cm3] | 126.02 cm³ |
Razred zaštite IP-a | IP22 |
Referenca za ulje | 320HV |
RLA | 13.5 A |
SCIP dossier no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] | 3 N-m |
Stakleni nosač | Nema |
Standardna ugradnja | ODF |
Tehnika vrste | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 536 mm |
Upotreba segmenta | Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] | 7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] | 1 1/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] | 509 mm |
Visina usisnog priključka [mm] | 369 mm |
Viskoznost [cP] | 68 cP |
Vrsta | HCP094 |
Vrsta spoja | Lemljeno |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] | 232 mm |