Lemljeni mikropločasti izmjenjivači topline

Shows 325 product(s)

021H0023

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62-E

Funkcija: Isparivač, Maks. radni tlak [psi]: 435, Broj ploča: 30, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0105

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-C

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 30, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0107

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-C

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 50, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0373

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 20, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0374

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 26, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0375

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 30, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0376

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 36, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0377

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 40, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0378

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 46, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

021H0379

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX

Funkcija: Kondenzator, Maks. radni tlak [psi]: 696, Broj ploča: 50, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Prikaz: