Upravljač temperature vitrine/komore (EEV), AK-CC 750A
Upravljač temperature vitrine/komore (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Područje primjene: Regulator hlađenja, Funkcija: 1 – 4 AKV(EEV), fleksibilni ulaz/izlaz, Vrsta komunikacije: Dodatak ulaza/izlaza; LON RS485; ;

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.95 kg
Neto težina 0.65 kg
EAN 5702428992480

 

Alati za programiranje AK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [pC] 11 pc
Br. modula proširenja, maks. 11 pc
Broj isparivača, maks. 4 pc
Digitalni izlazi (DO) [pC] 8 pc
Dodatni analogni ulazi, maks. 5 pc
Dodatni ulazi za alarm, maks. 10 pc
Dodatni ulazi za presostate, maks. 5 pc
Dodatni ulazi za termostate, maks. 5 pc
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 1 – 4 AKV(EEV), fleksibilni ulaz/izlaz
Funkcionalno Ne
IP raspon kućišta IP10
Jezik proizvoda kineski
češki
danski
nizozemski
engleski
finski
francuski
njemački
talijanski
poljski
portugalski
ruski
španjolski
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Naziv proizvoda Upravljač temperature vitrine/komore (EEV)
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje C UR US
C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Oprema
Područje primjene Regulator hlađenja
Podrška za pretvarač tlaka PROPORCIONALNO
Potrošnja energije [VA] 8 VA
Prednji dio zaslona Ne
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks. 80 pc
Skupina proizvoda Upravljač isparivača i komore
Supply voltage [V] DC 24 V
temp. osjetnik temp. PTC 1000
Pt 1000
Ugrađeni komunikacijski modul LON
Vrsta AK-CC 750A
Vrsta izlaza ventila AKV (EEV)
ETS (EEV)
Vrsta komunikacije Dodatak ulaza/izlaza
LON RS485
RJ11 (CAN) to Display
USB-B to PC
Vrsta upravljača Upravljač temperature vitrine/komore (4 AKV)
Zaslon – opcija EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality