Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC103
Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC103

080Z3206

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja [V] AC: 400, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 7.77 kg
Neto težina 6.95 kg
EAN 5702428170666

 

Broj kompresora, maks. 1 pc
Dodatne informacije Raspon struje 5 kW / 11 – 16 A
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Upravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućišta IP65
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Napomene PIN C: ŠIFRA 8: HI-LOW: 148 BARA
Napon napajanja [V] AC 400 V
Napon napajanja [V] AC 400 V
Naziv proizvoda Upravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
Oprema Uklj. 2 osjetnika
Područje primjene Kondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA] 10 VA
Prednji dio zaslona Da
Skupina proizvoda Upravljač isparivača i komore
Vrsta AK-RC103
Vrsta izlaza ventila (TXV)
Vrsta upravljača Regulator Optyma 3-fazni (7,5 HP)

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality