Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC101
Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC101

080Z3200

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja [V] AC: 230, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.65 kg
Neto težina 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Broj kompresora, maks. 1 pc
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Upravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućišta IP65
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Napomene PIN C: ŠIFRA 8: HI-LOW: 148 BARA
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda Upravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
Oprema Uklj. 2 osjetnika
Područje primjene Kondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA] 7 VA
Prednji dio zaslona Da
Skupina proizvoda Upravljač isparivača i komore
Vrsta AK-RC101
Vrsta izlaza ventila (TXV)
Vrsta upravljača Regulator Optyma 1-fazni (2 HP)

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality