Regulatori brzine ventilatora

Shows 26 product(s)

061H3003

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 16.00, Broj faza: 3, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 19.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 16.00, Broj faza: 3, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 19.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 19.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 19.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 4.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8.00, Oznaka vrste: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 32.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 8.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 16.00, Oznaka vrste: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 32.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 8.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 16.00, Oznaka vrste: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 32.00, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 8.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 16.00, Oznaka vrste: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Regulator brzine ventilatora, RGE

Tvornička postavka [bar]: 16.00, Broj faza: 3, Prop. područje, maks. [bar]: 8.0, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39.00, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 16.00, Oznaka vrste: RGE-X3R6-7DS

Prikaz: