Shows 15 product(s)
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 101A
Modul ulaza/izlaza, Vrsta: AK-XM 101A, Vrsta upravljača: Ekstenzijski modul, Analogni ulazi (AI) [pC]: 8
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 102A
Funkcija: Digitalni ulazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 205A
Funkcija: Analogni ulazi, digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 204A
Funkcija: Digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 102B
Funkcija: Digitalni ulazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 205B
Funkcija: Analogni ulazi, digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 204B
Funkcija: Digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 107A
Funkcija: Digitalni ulazi, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 208B
Funkcija: Izlazi ventila (4), Napon napajanja [V] AC: 24, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
Modul ulaza/izlaza, AK-XM 208C
Funkcija: 8AI, 4-koračni izlaz, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12