Electronic superheat control and driver

Shows 9 product(s)

080G5300

Regulator pregrijavanja, EKE 1A

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 3, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika temperature: 1, Broj osjetnika tlaka: 1

080G5350

Regulator pregrijavanja, EKE 1B

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika temperature: 2, Broj osjetnika tlaka: 1

080G5360

Regulator pregrijavanja, EKE 1D

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika temperature: 2, Broj osjetnika tlaka: 1, Vrsta komunikacije: CANBUS

080G5400

Regulator pregrijavanja, EKE 1C

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika tlaka: 3, Vrsta komunikacije: CANBUS

080G5555

Modul rezervne snage, EKE 2U

Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24, Odobrenje: UL; RoHS; CE, Maks. izlazna struja / faza [A]: 2, Upotrebljava se za proizvod: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Oblik ambalaže: Više pakiranja

Prikaz: