Standardni termostat, B62
077B6208
Vrsta: B62, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11.0, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200