Standardni termostat, B0

077B0021

Vrsta: B0, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: -2.0, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11.0, Uključivanje pri min ref. [°C]: -9.7, Isključivanje pri min ref. [°C]: -21.0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.087 Kg
Neto težina 0.077 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424000592

 

China RoHS compliance Out of scope
Duljina kapilarne cijevi [mm] 1000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isključivanje pri max ref. [°C] -11 °C
Isključivanje pri min ref. [°C] -21 °C
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Oznaka vrste Standardni termostat
Položaj za postavljanje TOPLO
Product Name Description Termostat
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -25 °C
Skupina proizvoda Mechanical cold controls
Stezaljke 6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg] 760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uključivanje pri max ref. [°C] -2 °C
Uključivanje pri min ref. [°C] -9.7 °C
Upotrebljava se za proizvod Hladnjaci
Vrsta B0

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality