Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0
077B7005
Vrsta: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Vitrine za sladoled, Uključivanje pri max ref. [°C]: -7.8, Isključivanje pri max ref. [°C]: -15.0, Uključivanje pri min ref. [°C]: -21.0, Isključivanje pri min ref. [°C]: -32.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2300