Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7001

Vrsta: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 2.0, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5.5, Uključivanje pri min ref. [°C]: -13.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -25.0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.136 Kg
Neto težina 0.126 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

China RoHS compliance Out of scope
Duljina kapilarne cijevi [in] 51.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 1300 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isključivanje pri max ref. [°C] -5.5 °C
Isključivanje pri max ref. [°F] 22.1 °F
Isključivanje pri min ref. [°C] -25 °C
Isključivanje pri min ref. [°F] -13 °F
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Oznaka vrste s dodatnim priborom
Servisni termostat
Product Name Description Servisni komplet
Skupina proizvoda Mechanical cold controls
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uključivanje pri max ref. [°C] 2 °C
Uključivanje pri max ref. [°F] 35.6 °F
Uključivanje pri min ref. [°C] -13.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°F] 7.7 °F
Upotrebljava se za proizvod Hladnjaci
Vrsta B0

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality