Shows 164 product(s)
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130.000 m³/h, NBR
Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130.000 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2