Dodaj jamstvo
Proizvod je dodan u košaricu
084Z4100 dodano u košaricu
Odaberite jamstvo s donjeg popisa kako biste ga primijenili na svoj frekvencijski pretvarač. Zapamtite, možete odabrati samo jedno jamstvo, a ako imate više frekvencijskih pretvarača, isto jamstvo bit će pričvršćeno za svaki frekvencijski pretvarač. Imajte na umu da nećete moći promijeniti količinu svojih frekvencijskih pretvarača nakon prilaganja jamstva.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Nažalost, nismo mogli pronaći opcije produljenog jamstva za vaš proizvod.
Možete pokušati ponovno kasnije ili se obratiti našoj službi za korisnike za dodatnu pomoć.
Možete pokušati ponovno kasnije ili se obratiti našoj službi za korisnike za dodatnu pomoć.
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
MBT 3560, 50 mm, G,1/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4100
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti