MBT 3560, 100 mm, G,1/4

084Z4036

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kilogram
Neto težina 0.129 Kilogram
Volumen 0.692 Liter
EAN 5702423197316

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina produžetka [in] 1.3 in
Duljina produžetka [mm] 33 mm
Duljina umetka [in] 3.94 in
Duljina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 13 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 3560-0001-0100-10-120
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 200 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] 0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 392 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] 32 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika < ± 1% FS
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3560
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela N/A
Vrsta pretvarača Integrirano
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality